产品概览
Description
VPL 低惯量电机,(B) 480V AC,(075) 75mm 螺栓圆框架尺寸,(3) 三磁体堆,(E) 绕组,4500RPM 额定转速,(W) 18位单圈、12位多圈和9位次级通道 SIL2 Pl(d) 安全等级高分辨率编码器,(K) 无键轴,(1) 单一 SpeedTec Din 连接器,(2) 无保持制动器,(A) 标准
VPL-B0753E-WK12AA
Kinetix VP低惯量伺服电机
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
VPL 低惯量电机,(B) 480V AC,(075) 75mm 螺栓圆框架尺寸,(3) 三磁体堆,(E) 绕组,4500RPM 额定转速,(W) 18位单圈、12位多圈和9位次级通道 SIL2 Pl(d) 安全等级高分辨率编码器,(K) 无键轴,(1) 单一 SpeedTec Din 连接器,(2) 无保持制动器,(A) 标准
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.