产品概览
Description
VPL 低惯量电机,(B) 480V AC,(063) 63mm 螺栓圆,框架尺寸,(2) 两个磁体堆,(T) 绕组,6750 RPM 额定转速,(W) 18 位单圈,12 位多圈和 9 位次级通道 SIL2 Pl(d) 安全额定高分辨率编码器,(K) 无键轴,(1) 单 SpeedTec Din 连接器,(2) 无保持制动器, ,(A) 标准
VPL-B0632T-WK12AA
Kinetix VP低惯量伺服电机
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
VPL 低惯量电机,(B) 480V AC,(063) 63mm 螺栓圆,框架尺寸,(2) 两个磁体堆,(T) 绕组,6750 RPM 额定转速,(W) 18 位单圈,12 位多圈和 9 位次级通道 SIL2 Pl(d) 安全额定高分辨率编码器,(K) 无键轴,(1) 单 SpeedTec Din 连接器,(2) 无保持制动器, ,(A) 标准
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.