产品概览
Description
VPL 低惯量电机,(B) 480V AC,(063) 63mm 螺栓圆框架尺寸,(1) 一组磁体,(U) 绕组,8000RPM 额定转速,(W) 18位单圈、12位多圈和9位次级通道 SIL2 Pl(d) 安全等级高分辨率编码器,(K) 无键轴,(1) 单 SpeedTec Din 连接器,(4) 24V DC 保持制动器,(S) 配备 IP66 轴密封
VPL-B0631U-WK14AS
Kinetix VP低惯量伺服电机
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
VPL 低惯量电机,(B) 480V AC,(063) 63mm 螺栓圆框架尺寸,(1) 一组磁体,(U) 绕组,8000RPM 额定转速,(W) 18位单圈、12位多圈和9位次级通道 SIL2 Pl(d) 安全等级高分辨率编码器,(K) 无键轴,(1) 单 SpeedTec Din 连接器,(4) 24V DC 保持制动器,(S) 配备 IP66 轴密封
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.