产品概览
Description
VPL 低惯量电机,(B) 480V AC,(063) 63mm 螺栓圆,框架尺寸,(1) 一组磁体,(T) 绕组,6750 RPM 额定转速,(P) 18 位单圈和 12 位多圈数字高分辨率编码器,(K) 无键轴,(1) 单 SpeedTec Din 连接器,(4) 24V DC 保持制动, ,(A) 标准
首选
VPL-B0631T-PK14AA
Kinetix VP低惯量伺服电机
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
VPL 低惯量电机,(B) 480V AC,(063) 63mm 螺栓圆,框架尺寸,(1) 一组磁体,(T) 绕组,6750 RPM 额定转速,(P) 18 位单圈和 12 位多圈数字高分辨率编码器,(K) 无键轴,(1) 单 SpeedTec Din 连接器,(4) 24V DC 保持制动, ,(A) 标准
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.