产品概览
Description
VPL 低惯量电机,(B) 480V AC,(063) 63mm 螺栓圆,Frame Size,(1) 一组磁体,(T) 绕组,6750RPM 额定转速,(P) 18位单圈和12位多圈数字高分辨率编码器,(J) 键控轴,(1) 单SpeedTec Din连接器,(4) 24V DC保持制动器,(S) IP66轴密封安装
VPL-B0631T-PJ14AS
Kinetix VP低惯量伺服电机
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
VPL 低惯量电机,(B) 480V AC,(063) 63mm 螺栓圆,Frame Size,(1) 一组磁体,(T) 绕组,6750RPM 额定转速,(P) 18位单圈和12位多圈数字高分辨率编码器,(J) 键控轴,(1) 单SpeedTec Din连接器,(4) 24V DC保持制动器,(S) IP66轴密封安装
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.