产品概览
Description
VPL 低惯量电机,(A) 240V AC,(100) 100mm 螺栓圆,Frame Size,(1) 一组磁体,(M) 绕组,6500RPM 额定转速,(P) 18位单圈和12位多圈数字高分辨率编码器,(K) 无键轴,(1) 单SpeedTec Din连接器,(2) 无保持制动器,(A) 标准
VPL-A1001M-PK12AA
Kinetix VP低惯量伺服电机
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
VPL 低惯量电机,(A) 240V AC,(100) 100mm 螺栓圆,Frame Size,(1) 一组磁体,(M) 绕组,6500RPM 额定转速,(P) 18位单圈和12位多圈数字高分辨率编码器,(K) 无键轴,(1) 单SpeedTec Din连接器,(2) 无保持制动器,(A) 标准
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.