产品概览
Description
VPH 卫生型伺服电机,(A) 240V AC,(063) 63mm 螺栓圆周,框架尺寸,(3) 三个磁体堆叠,(F) 绕组,4500-6600 RPM 额定转速,(C) 18 位单圈数字高分辨率编码器,(J) 键控轴,(1) 单速Tec Din 连接器,(2) 无保持制动器,
VPH-A0633F-CJ12D03
Kinetix VP 卫生型 VPH 伺服电机
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
VPH 卫生型伺服电机,(A) 240V AC,(063) 63mm 螺栓圆周,框架尺寸,(3) 三个磁体堆叠,(F) 绕组,4500-6600 RPM 额定转速,(C) 18 位单圈数字高分辨率编码器,(J) 键控轴,(1) 单速Tec Din 连接器,(2) 无保持制动器,
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.