产品概览
Description
VPF 食品级伺服电机,(B) 480V AC,(130) 130mm 螺栓圆,框架尺寸,(4) 四个磁体堆叠,(C) 绕组,2300 RPM 额定转速,(P) 18 位单圈和 12 位多圈数字高分辨率编码器,(J) 键控轴,(1) 单速Tec Din 连接器,(2) 无保持制动器,(F) 食品级轴密封
VPF-B1304C-PJ12AF
Kinetix VP食品级伺服电机
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
VPF 食品级伺服电机,(B) 480V AC,(130) 130mm 螺栓圆,框架尺寸,(4) 四个磁体堆叠,(C) 绕组,2300 RPM 额定转速,(P) 18 位单圈和 12 位多圈数字高分辨率编码器,(J) 键控轴,(1) 单速Tec Din 连接器,(2) 无保持制动器,(F) 食品级轴密封
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.