产品概览
Description
VPF 食品级伺服电机,(B) 480V AC,(100) 100mm 螺栓圆框架尺寸,(3) 三磁体堆叠,(T) 绕组,7200~8000RPM 额定转速,(P) 18位单圈和12位多圈数字高分辨率编码器,(J) 键控轴,(1) 单SpeedTec Din连接器,(4) 24V DC 保持制动器,(F) 食品级轴密封
VPF-B1003T-PJ14AF
Kinetix VP食品级伺服电机
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
VPF 食品级伺服电机,(B) 480V AC,(100) 100mm 螺栓圆框架尺寸,(3) 三磁体堆叠,(T) 绕组,7200~8000RPM 额定转速,(P) 18位单圈和12位多圈数字高分辨率编码器,(J) 键控轴,(1) 单SpeedTec Din连接器,(4) 24V DC 保持制动器,(F) 食品级轴密封
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.