产品概览
Description
VPF 食品级伺服电机,(B) 480V AC,(063) 63mm 螺栓圆,框架尺寸,(2) 两个磁体堆叠,(F) 绕组,4500-6600 RPM 额定转速,(P) 18 位单圈和 12 位多圈数字高分辨率编码器,(J) 键控轴,(1) 单速Tec Din 连接器,(4) 24V DC 保持制动,(F) 食品级轴密封
首选
VPF-B0632F-PJ14AF
Kinetix VP食品级伺服电机
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
VPF 食品级伺服电机,(B) 480V AC,(063) 63mm 螺栓圆,框架尺寸,(2) 两个磁体堆叠,(F) 绕组,4500-6600 RPM 额定转速,(P) 18 位单圈和 12 位多圈数字高分辨率编码器,(J) 键控轴,(1) 单速Tec Din 连接器,(4) 24V DC 保持制动,(F) 食品级轴密封
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.