产品概览
Description
VPC 连续负载伺服电机,(B) 400V AC,(300) 300mm 螺栓圆,框架尺寸,(4) 四个磁体堆,(A) 绕组,1500 RPM 额定转速,(M) 21 位多圈,1024 正弦/余弦,绝对值编码器 (Hiperface),(J) 键控轴,(7) 双速Tec 直角 DIN 连接器,180° 可旋转,(4) 24V DC 保持制动,(A) 自然对流,(S) 轴密封标准 (IP65)
VPC-B3004A-MJ74AS
Kinetix VP连续负载伺服电机
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
VPC 连续负载伺服电机,(B) 400V AC,(300) 300mm 螺栓圆,框架尺寸,(4) 四个磁体堆,(A) 绕组,1500 RPM 额定转速,(M) 21 位多圈,1024 正弦/余弦,绝对值编码器 (Hiperface),(J) 键控轴,(7) 双速Tec 直角 DIN 连接器,180° 可旋转,(4) 24V DC 保持制动,(A) 自然对流,(S) 轴密封标准 (IP65)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.