产品概览
Description
VPC 连续负载伺服电机,(B) 400V AC,(300) 300mm 螺栓圆,Frame 尺寸,(3) 三磁体堆叠,(A) 绕组,1500RPM 额定转速,(S) 21位单圈,1024 sin/cos,绝对式编码器(Hiperface),(J) 键控轴,(7) 双 SpeedTec 直角 DIN 连接器,180° 可旋转,(4) 24V DC 保持制动,(F) 强制通风,(S) 轴密封标准(IP65)
VPC-B3003A-SJ74FS
Kinetix VP连续负载伺服电机
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
VPC 连续负载伺服电机,(B) 400V AC,(300) 300mm 螺栓圆,Frame 尺寸,(3) 三磁体堆叠,(A) 绕组,1500RPM 额定转速,(S) 21位单圈,1024 sin/cos,绝对式编码器(Hiperface),(J) 键控轴,(7) 双 SpeedTec 直角 DIN 连接器,180° 可旋转,(4) 24V DC 保持制动,(F) 强制通风,(S) 轴密封标准(IP65)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.