产品概览
Description
VPC 连续运行伺服电机,(B) 400V AC,(215) 215mm 螺栓圆框架尺寸,(6) 六磁体堆,(D) 绕组,3000RPM 额定转速,(S) 21位单圈,1024 sin/cos,绝对值编码器(Hiperface),(J) 键控轴,(7) 双 SpeedTec 直角 DIN 连接器,180°可旋转,(4) 24V DC 保持制动器,(F) 强制通风,(S) 轴密封标准(IP65)
VPC-B2156D-SJ74FS
Kinetix VP连续负载伺服电机
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
VPC 连续运行伺服电机,(B) 400V AC,(215) 215mm 螺栓圆框架尺寸,(6) 六磁体堆,(D) 绕组,3000RPM 额定转速,(S) 21位单圈,1024 sin/cos,绝对值编码器(Hiperface),(J) 键控轴,(7) 双 SpeedTec 直角 DIN 连接器,180°可旋转,(4) 24V DC 保持制动器,(F) 强制通风,(S) 轴密封标准(IP65)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.