产品概览
Description
VPC 连续工作伺服电机,(B) 400V AC,(215) 215mm 螺栓圆框架尺寸,(6) 六磁体堆叠,(D) 绕组,3000RPM 额定转速,(Q) 23位单圈、12位多圈和12位次级通道 SIL2 Pl(d) 安全等级高分辨率编码器,(J) 键控轴,(1) 单 SpeedTec Din 连接器,(4) 24V DC 保持制动器,(F) 强制通风,(S) 轴密封标准(IP65)
VPC-B2156D-QJ14FS
Kinetix VP连续负载伺服电机
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
VPC 连续工作伺服电机,(B) 400V AC,(215) 215mm 螺栓圆框架尺寸,(6) 六磁体堆叠,(D) 绕组,3000RPM 额定转速,(Q) 23位单圈、12位多圈和12位次级通道 SIL2 Pl(d) 安全等级高分辨率编码器,(J) 键控轴,(1) 单 SpeedTec Din 连接器,(4) 24V DC 保持制动器,(F) 强制通风,(S) 轴密封标准(IP65)
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.