产品概览
Description
VPC 连续工作伺服电机,(B) 400V AC,(165) 165mm 螺栓圆,框架尺寸,(4) 四个磁体堆叠,(D) 绕组,3000 RPM 额定转速,(Q) 23 位单圈,12 位多圈和 12 位次级通道 SIL2 Pl(d) 安全额定高分辨率编码器,(J) 键控轴,(1) 单速Tec Din 连接器,(2) 无保持制动器,(A) 自然对流,(S) 轴密封标准 (IP65)
VPC-B1654D-QJ12AS
Kinetix VP连续负载伺服电机
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
VPC 连续工作伺服电机,(B) 400V AC,(165) 165mm 螺栓圆,框架尺寸,(4) 四个磁体堆叠,(D) 绕组,3000 RPM 额定转速,(Q) 23 位单圈,12 位多圈和 12 位次级通道 SIL2 Pl(d) 安全额定高分辨率编码器,(J) 键控轴,(1) 单速Tec Din 连接器,(2) 无保持制动器,(A) 自然对流,(S) 轴密封标准 (IP65)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.