产品概览
Description
VPC 连续工作伺服电机,(B) 400V AC,(165) 165mm 螺栓圆框架尺寸,(3) 三磁体堆叠,(D) 绕组,3000RPM 额定转速,(Q) 23位单圈、12位多圈和12位次通道 SIL2 Pl(d) 安全等级高分辨率编码器,(K) 无键轴,(1) 单SpeedTec Din连接器,(2) 无保持制动器,(A) 自然对流,(S) 轴密封标准(IP65)
首选
VPC-B1653D-QK12AS
Kinetix VP连续负载伺服电机
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
VPC 连续工作伺服电机,(B) 400V AC,(165) 165mm 螺栓圆框架尺寸,(3) 三磁体堆叠,(D) 绕组,3000RPM 额定转速,(Q) 23位单圈、12位多圈和12位次通道 SIL2 Pl(d) 安全等级高分辨率编码器,(K) 无键轴,(1) 单SpeedTec Din连接器,(2) 无保持制动器,(A) 自然对流,(S) 轴密封标准(IP65)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.