产品概览
Description
MP 系列集成多轴直线运动平台,Frame 250,LC75-200 / Frame 200,LC50-200 / 无,460V AC,带条形密封(IP30防护),无制动器,无限位 / 无制动器,无限位 / 无
MPMA-BCBE4D2A0-S1C
CARTSN STKD X/Y LIN STGS,440X320mm,460V
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
MP 系列集成多轴直线运动平台,Frame 250,LC75-200 / Frame 200,LC50-200 / 无,460V AC,带条形密封(IP30防护),无制动器,无限位 / 无制动器,无限位 / 无
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.