产品概览
Description
MP 系列集成多轴直线运动平台,框架 250,LC-75-200 / 框架 250,LC-75-200 / 无,460V AC,带条形密封(IP30 防护等级),无制动器,无限位 / 无制动器,无限位 / 无
MPMA-BACB4B4A0-S1C
MPMA 多轴直线运动平台执行器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
MP 系列集成多轴直线运动平台,框架 250,LC-75-200 / 框架 250,LC-75-200 / 无,460V AC,带条形密封(IP30 防护等级),无制动器,无限位 / 无制动器,无限位 / 无
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.