产品概览
Description
MP 系列集成多轴直线运动平台,Frame 250,LC-75-200 / 无 / Frame 150,20mm间距,230V AC,带条形密封(IP30防护等级),无制动器,无限位 / 无 / 24V制动器,无限位(仅限BS)
MPMA-ABDE4A0E2-S2C
MPMA-ABDE4A0E2-S2C,组件
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
MP 系列集成多轴直线运动平台,Frame 250,LC-75-200 / 无 / Frame 150,20mm间距,230V AC,带条形密封(IP30防护等级),无制动器,无限位 / 无 / 24V制动器,无限位(仅限BS)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.