产品概览
Description
MP 系列集成多轴直线运动平台,框架 250,LC-75-200/框架 250,LC-75-200/无,230V AC,带条形密封(IP30防护),无制动器,无限位/无制动器,无限位/无
MPMA-AACB4B4A0-S1C
CNTR 堆叠 X/Y 线性平台,140X140mm,230V
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
MP 系列集成多轴直线运动平台,框架 250,LC-75-200/框架 250,LC-75-200/无,230V AC,带条形密封(IP30防护),无制动器,无限位/无制动器,无限位/无
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.