产品概览
Description
MP 系列集成多轴直线运动平台,Frame 250,LC75-200 / Frame 200,LC50-200 / 无,230V AC,带条形密封(IP30保护),无制动器,无限位 / 无制动器,无限位 / 无
MPMA-AABD2D2A0-S1C
CNTR 堆叠式 X/Y 线性配置,320X320mm,230V
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
MP 系列集成多轴直线运动平台,Frame 250,LC75-200 / Frame 200,LC50-200 / 无,230V AC,带条形密封(IP30保护),无制动器,无限位 / 无制动器,无限位 / 无
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.