产品概览
Description
Bulletin MPM - 中惯量伺服电机产品,460V,1500RPM,单圈高分辨率编码器。键控轴延伸,(7)SpeedTEC DIN 连接器,直角,180°可旋转(快速连接),无制动器,IEC 公制,自由安装孔(FF型)
首选
MPM-B2152C-SJ72AA
MP 系列 MPM 480V AC 旋转伺服电机
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
Bulletin MPM - 中惯量伺服电机产品,460V,1500RPM,单圈高分辨率编码器。键控轴延伸,(7)SpeedTEC DIN 连接器,直角,180°可旋转(快速连接),无制动器,IEC 公制,自由安装孔(FF型)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.