产品概览
Description
Bulletin MPM - 中惯量伺服电机产品,460 V,1500 RPM,单圈高分辨率编码器。键控轴延长,(7) SpeedTEC DIN 连接器,直角,180° 可旋转(快速连接),24V 直流制动器,IEC 公制,自由安装孔(类型 FF)
MPM-B1653C-SJ74AA
MP 系列 MPM 480V AC 旋转伺服电机
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
Bulletin MPM - 中惯量伺服电机产品,460 V,1500 RPM,单圈高分辨率编码器。键控轴延长,(7) SpeedTEC DIN 连接器,直角,180° 可旋转(快速连接),24V 直流制动器,IEC 公制,自由安装孔(类型 FF)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.