产品概览
Description
Bulletin MPL - 低惯量无刷伺服电机产品,460 V,框架尺寸 6 = 215 mm (8.46 in.),磁轭长度 80 = 203.2 mm (8.0 in.),3000 RPM,单圈高分辨率编码器。键控轴延伸,(7)SpeedTEC DIN 连接器,直角,180° 可旋转(快速连接),24V DC 制动器,IEC 公制,自由安装孔(FF 型)
MPL-B680F-SJ74AA
MP 系列 MPL 480V AC 旋转伺服电机
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
Bulletin MPL - 低惯量无刷伺服电机产品,460 V,框架尺寸 6 = 215 mm (8.46 in.),磁轭长度 80 = 203.2 mm (8.0 in.),3000 RPM,单圈高分辨率编码器。键控轴延伸,(7)SpeedTEC DIN 连接器,直角,180° 可旋转(快速连接),24V DC 制动器,IEC 公制,自由安装孔(FF 型)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.