产品概览
Description
Bulletin MPL - 低惯量无刷伺服电机产品,460V,Frame 3 = 100mm (3.94″),Stack 10 = 25.4mm (1.0″),5000RPM,旋转变压器。键控轴伸,(7)SpeedTEC DIN 连接器,直角,180° 可旋转(快速连接),无制动器,IEC 公制,自由安装孔(Type FF)
MPL-B310P-RJ72AA
MP 系列 MPL 480V AC 旋转伺服电机
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
Bulletin MPL - 低惯量无刷伺服电机产品,460V,Frame 3 = 100mm (3.94″),Stack 10 = 25.4mm (1.0″),5000RPM,旋转变压器。键控轴伸,(7)SpeedTEC DIN 连接器,直角,180° 可旋转(快速连接),无制动器,IEC 公制,自由安装孔(Type FF)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.