Description
Bulletin MPL - 低惯量无刷伺服电机产品,460V,Frame 2 = 75mm (2.95″),磁轭长度 20 = 50.8mm (2.0″),6000RPM,多圈高分辨率编码器(绝对值反馈)。键控轴延伸,(7)SpeedTEC DIN 连接器,直角,180°可旋转(快速连接),无制动器,IEC 公制,自由安装孔(类型 FF)
MPL-B220T-VJ72AA
MP 系列 MPL 480V AC 旋转伺服电机
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
Bulletin MPL - 低惯量无刷伺服电机产品,460V,Frame 2 = 75mm (2.95″),磁轭长度 20 = 50.8mm (2.0″),6000RPM,多圈高分辨率编码器(绝对值反馈)。键控轴延伸,(7)SpeedTEC DIN 连接器,直角,180°可旋转(快速连接),无制动器,IEC 公制,自由安装孔(类型 FF)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.