产品概览
Description
Bulletin MPL - 低惯量无刷伺服电机产品,230 V,框架尺寸 5 = 165 mm (6.50 in.),磁轭长度 20 = 50.8 mm (2.0 in.),4000 RPM,单圈高分辨率编码器。键控轴延伸,(7)SpeedTEC DIN 连接器,直角,180° 可旋转(快速连接),24V 直流制动器,IEC 公制,自由安装孔(类型 FF)
MPL-A520K-SJ74AA
MP 系列 MPL 240V AC旋转伺服电机
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
Bulletin MPL - 低惯量无刷伺服电机产品,230 V,框架尺寸 5 = 165 mm (6.50 in.),磁轭长度 20 = 50.8 mm (2.0 in.),4000 RPM,单圈高分辨率编码器。键控轴延伸,(7)SpeedTEC DIN 连接器,直角,180° 可旋转(快速连接),24V 直流制动器,IEC 公制,自由安装孔(类型 FF)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.