产品概览
Description
Bulletin MPL - 低惯量无刷伺服电机产品,230V,Frame 4 = 115mm (4.53″),磁轭长度 20 = 50.8mm (2.0″),5000RPM,多圈高分辨率编码器(绝对值反馈)。键控轴延伸,(7)SpeedTEC DIN 连接器,直角,180°可旋转(快速连接),无制动器,IEC 公制,自由安装孔(类型 FF)
MPL-A420P-MJ72AA
MP 系列 MPL 240V AC旋转伺服电机
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
Bulletin MPL - 低惯量无刷伺服电机产品,230V,Frame 4 = 115mm (4.53″),磁轭长度 20 = 50.8mm (2.0″),5000RPM,多圈高分辨率编码器(绝对值反馈)。键控轴延伸,(7)SpeedTEC DIN 连接器,直角,180°可旋转(快速连接),无制动器,IEC 公制,自由安装孔(类型 FF)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.