Description
Bulletin MPL - 低惯量无刷伺服电机产品,230V,Frame 15 = 63mm (2.48″),Stack 30 = 76.2mm (3.0″),7000RPM,单圈高分辨率编码器。键控轴延伸,(7) SpeedTEC DIN 连接器,直角,180°可旋转(快速连接),无制动器,IEC 公制,自由安装孔(类型 FF)
MPL-A1530U-EJ72AA
MP 系列 MPL 240V AC旋转伺服电机
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
Bulletin MPL - 低惯量无刷伺服电机产品,230V,Frame 15 = 63mm (2.48″),Stack 30 = 76.2mm (3.0″),7000RPM,单圈高分辨率编码器。键控轴延伸,(7) SpeedTEC DIN 连接器,直角,180°可旋转(快速连接),无制动器,IEC 公制,自由安装孔(类型 FF)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.