产品概览
Description
Bulletin MPF - 食品级电机产品,460V,Frame Size 4 = 115mm (4.53″),Stack Length 30 = 76.2mm (3.0″),5000RPM,多圈高分辨率编码器(绝对值反馈)。键控轴延伸,(7)SpeedTEC DIN 连接器,直角,180°可旋转(快速连接),无制动器,IEC 公制(超大尺寸),自由安装孔(FF 型)(适用于 MPF-A/B4xx 和 MPF-A/B45xx 电机)
MPF-B430P-MJ72BA
MP 系列 MPF 480V 交流旋转伺服电机
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
Bulletin MPF - 食品级电机产品,460V,Frame Size 4 = 115mm (4.53″),Stack Length 30 = 76.2mm (3.0″),5000RPM,多圈高分辨率编码器(绝对值反馈)。键控轴延伸,(7)SpeedTEC DIN 连接器,直角,180°可旋转(快速连接),无制动器,IEC 公制(超大尺寸),自由安装孔(FF 型)(适用于 MPF-A/B4xx 和 MPF-A/B45xx 电机)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.