产品概览
Description
Bulletin MPF - 食品级电机产品,230V,Frame 3 = 100mm (3.94″),磁轭长度 30 = 76.2mm (3.0″),5000RPM,单圈高分辨率编码器。键控轴延伸,(7)SpeedTEC DIN 连接器,直角,180° 可旋转(快速连接),无制动器,IEC 公制(超大尺寸),自由安装孔(类型 FF)(适用于 MPF-A/B4xx 和 MPF-A/B45xx 电机)
MPF-A330P-SJ72BA
MP 系列 MPF 240V AC 旋转伺服电机
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
Bulletin MPF - 食品级电机产品,230V,Frame 3 = 100mm (3.94″),磁轭长度 30 = 76.2mm (3.0″),5000RPM,单圈高分辨率编码器。键控轴延伸,(7)SpeedTEC DIN 连接器,直角,180° 可旋转(快速连接),无制动器,IEC 公制(超大尺寸),自由安装孔(类型 FF)(适用于 MPF-A/B4xx 和 MPF-A/B45xx 电机)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.