产品概览
Description
MP 系列集成直线平台型执行器,框架尺寸 9 = 250 mm (9.8 in) 底座宽度,460V ac,滚珠丝杠,240 mm 行程长度,多圈高分辨率编码器(绝对值反馈)128 周期/转,20.0 mm/转 (0.79 in./rev) 滚珠丝杠带旋转电机,带条形密封(IP30 防护),24V 直流制动器
MPAS-B90242-V20S4A
MP系列线性编码器平台执行器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
MP 系列集成直线平台型执行器,框架尺寸 9 = 250 mm (9.8 in) 底座宽度,460V ac,滚珠丝杠,240 mm 行程长度,多圈高分辨率编码器(绝对值反馈)128 周期/转,20.0 mm/转 (0.79 in./rev) 滚珠丝杠带旋转电机,带条形密封(IP30 防护),24V 直流制动器
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.