产品概览
Description
MP 系列集成直线运动平台型执行器,框架尺寸 8 = 200 mm (7.9 in) 底座宽度,460V ac,直接驱动,140 mm 行程长度,5 微米分辨率增量磁性线性编码器,线性电机(仅直接驱动),带条形密封(IP30 防护),无制动器
MPAS-B8014F-ALMS2C
MP系列线性编码器平台执行器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
MP 系列集成直线运动平台型执行器,框架尺寸 8 = 200 mm (7.9 in) 底座宽度,460V ac,直接驱动,140 mm 行程长度,5 微米分辨率增量磁性线性编码器,线性电机(仅直接驱动),带条形密封(IP30 防护),无制动器
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.