产品概览
Description
MP 系列集成直线运动平台型执行器,框架尺寸 9 = 250mm (9.8″) 底座宽度,230V ac,直接驱动,1280mm 行程长度,5微米分辨率增量磁性线性编码器,线性电机(仅直接驱动),开放式,无制动器
MPAS-A9128K-ALMO2C
MP系列线性编码器平台执行器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
MP 系列集成直线运动平台型执行器,框架尺寸 9 = 250mm (9.8″) 底座宽度,230V ac,直接驱动,1280mm 行程长度,5微米分辨率增量磁性线性编码器,线性电机(仅直接驱动),开放式,无制动器
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.