产品概览
Description
MP 系列集成直线运动平台型执行器,框架尺寸 6 = 150 mm (5.9 in) 底座宽度,230V ac,直接驱动,1020 mm 行程长度,5 微米分辨率增量磁性直线编码器,直线电机(仅直接驱动),开放式,无制动器
MPAS-A6102B-ALMO2C
MP系列线性编码器平台执行器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
MP 系列集成直线运动平台型执行器,框架尺寸 6 = 150 mm (5.9 in) 底座宽度,230V ac,直接驱动,1020 mm 行程长度,5 微米分辨率增量磁性直线编码器,直线电机(仅直接驱动),开放式,无制动器
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.