产品概览
Description
Kinetix 主电机 (A) 异步,(B) 400V,(132) 132mm,(B) B 定子长度,(15) 1500rpm,(S2) 1024 sin/cos 单圈绝对值编码器,SIL2/PLd 等级 (Hiperface 协议),(G) 增大轴径,带键 + A 平衡度 (半键平衡),(A) 顶部孔在右侧,(22) 无保持制动器,(A) 轴向鼓风机 1ph 200...240/277Vac 50/60Hz,(A) 深槽滚珠轴承,(A) 标准法兰,(C) UL/CSA (cURus) 认证,(A) IP54,(A) TS 恒温器 + PT1000 热敏电阻,(A) 无特殊选件
MMA-B132B15-S2GA22AAACAAA
Kinetix MM 异步主电机
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
Kinetix 主电机 (A) 异步,(B) 400V,(132) 132mm,(B) B 定子长度,(15) 1500rpm,(S2) 1024 sin/cos 单圈绝对值编码器,SIL2/PLd 等级 (Hiperface 协议),(G) 增大轴径,带键 + A 平衡度 (半键平衡),(A) 顶部孔在右侧,(22) 无保持制动器,(A) 轴向鼓风机 1ph 200...240/277Vac 50/60Hz,(A) 深槽滚珠轴承,(A) 标准法兰,(C) UL/CSA (cURus) 认证,(A) IP54,(A) TS 恒温器 + PT1000 热敏电阻,(A) 无特殊选件
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.