Description
电容式传感器圆柱形外壳,直流非屏蔽,25 mm (0.98 in.) 感应距离,常开源式 PNP,30 mm (1.18 in.) 桶形直径,2 M PVC 电缆
875L-N25NP30-A2
电容式 IO-Link 接近传感器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
电容式传感器圆柱形外壳,直流非屏蔽,25 mm (0.98 in.) 感应距离,常开源式 PNP,30 mm (1.18 in.) 桶形直径,2 M PVC 电缆
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.