Description
电容式传感器圆柱形外壳,直流非屏蔽,12 mm (0.47 in.) 感应距离,常闭拉出型 PNP,18 mm (0.71 in.) 桶形直径,直流微型快速断开
875L-N12CP18-D4
电容式 IO-Link 接近传感器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
电容式传感器圆柱形外壳,直流非屏蔽,12 mm (0.47 in.) 感应距离,常闭拉出型 PNP,18 mm (0.71 in.) 桶形直径,直流微型快速断开
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.