Description
接近传感器,4 线直流扩展范围互补输出,平面或表面安装,80 毫米头部尺寸,屏蔽,50 毫米检测距离,常开和常闭,源(PNP),导线管:.5 英寸 NPT 螺纹
871F-P50BP80-T4
扁平外壳式感应式传感器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
接近传感器,4 线直流扩展范围互补输出,平面或表面安装,80 毫米头部尺寸,屏蔽,50 毫米检测距离,常开和常闭,源(PNP),导线管:.5 英寸 NPT 螺纹
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.