Description
接近传感器,3线DC标准柱形,直径18mm,非屏蔽,管状:不锈钢,金属面,8mm感应距离,常开,源(PNP)输出,IO Link启用,微型QD (DC)
首选
871TM-N8NP18-D4
全不锈钢感应式接近开关
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
接近传感器,3线DC标准柱形,直径18mm,非屏蔽,管状:不锈钢,金属面,8mm感应距离,常开,源(PNP)输出,IO Link启用,微型QD (DC)
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.