Loading
查看全部 871TM 管状不锈钢传感器
打印
共享
二维码
JSON
  • alt text
alt text
Chevron LeftChevron Left
alt text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley logo
871TM-N6CN8-D4

金属面感应式传感器

Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性 注册您的产品
生命周期状态: 活跃
  • 加入物料清单(BOM)
  • Repair services
  • 寻找支持
871TM-N6CN8-D4

金属面感应式传感器

Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性 注册您的产品
  • alt text
alt text
Chevron LeftChevron Left
alt text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley logo
生命周期状态: 活跃
  • 加入物料清单(BOM)
  • Repair services
  • 寻找支持
寻找最近经销商
请联系您在{0}的经销商
更改位置
PhonePhone
寻找合作伙伴
寻找最近经销商
请联系您在{0}的经销商
更改位置
PhonePhone
寻找合作伙伴
产品详细信息
请查看产品标签上的“SER”标识,以确定您的产品系列。如需查找针对您产品的具体信息,请扫描产品标签上的二维码。
C
概述
电气与连接
一般功能
文档
下载
替代产品
技术说明
唯一产品序列号
871TM-N6CN8-D4
通用产品代码(UPC)
612598449118
预计交期
59 天
标准保修期

1年 查看详情

原产国
多个
传感器长度
66mm
屏蔽
标准(无屏蔽)
开关功能类型
N.C.
开关距离
6mm
开关输出类型
NPN
材料外壳
不锈钢304
温度范围
−25至+85°C
电压类型
DC
电气连接类型
M12 连接器
电源电压
10–30V
直径传感器
8mm
类型
电感式传感器
防护等级
IP68、IP69K
技术数据 出版
prox-td001_-zh-p PROX-TD001
用户手册 出版
871tm-um001_-zh-p 871TM-UM001
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
搜索文献资料库
版本:
1.1
Product DocumentationProduct Documentation 发布说明
IODD - IO-Link Device Description Files 大小 备注
IODD Files for Inductive Proximity Sensors (871TM-xxxxx v1.1 5.89 MB
IODD Files for Inductive Proximity Sensors (871TM-xxxxx v1.1 IODD - IO-Link Device Description Files 5.89 MB
寻找更多下载内容?
在罗克韦尔自动化产品相关性与下载中心查找产品下载。
搜寻PCDC
每页项目:
1-1 关于 1
技术说明
想要更多的技术说明?
在我们的知识库中查找罗克韦尔自动化技术专家关于该产品的问题和答案。
搜索知识库
概述
唯一产品序列号
871TM-N6CN8-D4
通用产品代码(UPC)
612598449118
预计交期
59 天
标准保修期

1年 查看详情

原产国
多个
电气与连接
传感器长度
66mm
屏蔽
标准(无屏蔽)
开关功能类型
N.C.
开关距离
6mm
开关输出类型
NPN
材料外壳
不锈钢304
温度范围
−25至+85°C
电压类型
DC
电气连接类型
M12 连接器
电源电压
10–30V
直径传感器
8mm
类型
电感式传感器
防护等级
IP68、IP69K
文档
prox-td001_-zh-p 技术数据
PROX-TD001
871tm-um001_-zh-p 用户手册
871TM-UM001
技术数据 出版
prox-td001_-zh-p PROX-TD001
用户手册 出版
871tm-um001_-zh-p 871TM-UM001
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
搜索文献资料库
下载
版本:
1.1
Product DocumentationProduct Documentation 发布说明
IODD - IO-Link Device Description Files 大小 备注
IODD Files for Inductive Proximity Sensors (871TM-xxxxx v1.1 5.89 MB
IODD Files for Inductive Proximity Sensors (871TM-xxxxx v1.1 IODD - IO-Link Device Description Files 5.89 MB
寻找更多下载内容?
在罗克韦尔自动化产品相关性与下载中心查找产品下载。
搜寻PCDC
替代产品
每页项目:
1-1 关于 1
技术说明
技术说明
想要更多的技术说明?
在我们的知识库中查找罗克韦尔自动化技术专家关于该产品的问题和答案。
搜索知识库
InformationInformation
基于制造地点的多个原产国
金属面感应式传感器
CloseClose
871TM-N6CN8-D4
关闭
打印
电话:
呼叫
InformationInformation

Please review your distributor selection

Choose distributor
Rockwell Automation Home
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.
Environmental compliance inquiry
All fields with * are required.
这个字段是必需的
这个字段是必需的
这个字段是必需的
这个字段是必需的
这个字段是必需的
这个字段是必需的
Your inquiry has been successfully submitted.
请允许最多5个工作日收到您的咨询回复。
现在可以关闭此窗口了。
There was an error submitting your inquiry.
Please try again.
登录您的罗克韦尔自动化账户以提交维修文档请求。
登录
请求维修文件
所有标有 * 的字段均为处理您的请求所必需。
Please enter your business email address
这个字段是必需的
这个字段是必需的
这个字段是必需的
这个字段是必需的
请描述您遇到的问题,或提供有关维修请求的详细信息。
任何申请产品维修文件的人,均需提供责任保险证明。
UploadUpload
请上传适用于欧盟成员国的责任保险、专业资质和技术能力证明文件。*
接受的文件类型:zip、pdf。最大文件大小:5 MB。最多可上传3个文件。
CloseClose
文件大小过大,必须小于5 MB。
文件数量超出限制,最多允许上传3个文件。
这个字段是必需的
维修权利条款与条件
Rockwell Automation is making, parts, and service documentation available at your request in compliance with applicable right to repair laws and regulations. By signing below, you are agreeing to the following terms and conditions of your purchase of Rockwell Automation genuine repair parts for repair of a Rockwell Automation product. As used below, “Self Service Repair Parts” means genuine Rockwell Automation parts (components of Rockwell Automation products) purchased from Rockwell Automation for installation in a Rockwell Automation product as part of a Self Service Repair. Self Service Repair Parts may be new or previously used genuine Rockwell Automation parts that have been tested and passed Rockwell Automation functional requirements. “Self Service Repair Tools” means equipment and related materials purchased for the purpose of performing repairs.
这个字段是必需的
您的请求已成功提交。
请允许最多5个工作日收到您的咨询回复。
现在可以关闭此窗口了。
This catalog number is not currently eligible, please check the number you have entered or learn more about our repair services offered.
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业传感器与开关
  5. Chevron LeftChevron Left 871TM 管状不锈钢传感器
本网站上的内容已使用为人工智能 (AI) 翻译,未经人工审核或编辑。内容可能包含错误或不准确之处,并按“原样”提供,不提供任何形式的担保。英文版本内容为正式文本是内容的英文版本。
请更新您的Cookies偏好以继续.
此功能需要Cookies来增强您的体验。请更新您的系统偏好以允许使用这些Cookies:
  • 社交媒体Cookies
  • 功能Cookies
  • 性能 Cookies
  • 市场营销Cookies
  • 所有Cookies
您可以随时更新您的系统偏好。如需了解更多信息,请参阅我们的 {0} 隐私政策
CloseClose