Description
接近传感器,3线DC扩展范围标准柱体,直径18mm,非屏蔽,管状:不锈钢,金属面,感应距离20mm,常开,灌入式(NPN)输出,PVC电缆
871TM-N20NN18-A2
金属面感应式传感器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
接近传感器,3线DC扩展范围标准柱体,直径18mm,非屏蔽,管状:不锈钢,金属面,感应距离20mm,常开,灌入式(NPN)输出,PVC电缆
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.