Description
接近传感器,3 线DC扩展距离标准柱体,直径30mm,屏蔽,管状:不锈钢,金属面,感应距离20mm,常闭,灌入式 (NPN) 输出,Micro QD (DC)
871TM-M20CN30-D4
金属面感应式传感器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
接近传感器,3 线DC扩展距离标准柱体,直径30mm,屏蔽,管状:不锈钢,金属面,感应距离20mm,常闭,灌入式 (NPN) 输出,Micro QD (DC)
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.