Description
接近传感器,3 线 DC 标准柱形,直径30mm,屏蔽,管状:不锈钢,金属面,感应距离10mm,常开,灌入式 (NPN) 输出,微型 QD (DC)
871TM-M10NN30-D4
全不锈钢感应式接近开关
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
接近传感器,3 线 DC 标准柱形,直径30mm,屏蔽,管状:不锈钢,金属面,感应距离10mm,常开,灌入式 (NPN) 输出,微型 QD (DC)
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.