Description
接近传感器,3 线直流镀铬黄铜外壳,嵌入式安装,塑料面,M8 方形(8 毫米),侧面感应,2 毫米感应距离,屏蔽,常开,源(PNP)输出,Pico QD,支持 IO 链路
871FM-M2NP8-P3
微型矩形电感式传感器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
接近传感器,3 线直流镀铬黄铜外壳,嵌入式安装,塑料面,M8 方形(8 毫米),侧面感应,2 毫米感应距离,屏蔽,常开,源(PNP)输出,Pico QD,支持 IO 链路
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.