Description
接近传感器,4 线直流不锈钢外壳,14 毫米矩形,顶部感应,10 毫米感应距离,屏蔽,互补常开/常闭,AutoDetect PNP/NPN,PVC 多股线,直流微型 QD,4 针,支持 IO 链路
871FM-M10BA30-FD02
微型矩形电感式传感器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
接近传感器,4 线直流不锈钢外壳,14 毫米矩形,顶部感应,10 毫米感应距离,屏蔽,互补常开/常闭,AutoDetect PNP/NPN,PVC 多股线,直流微型 QD,4 针,支持 IO 链路
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.