Description
接近传感器,3 线直流标准柱形,平面或表面安装,50 毫米头部尺寸,非屏蔽,70 毫米检测距离,常开,灌入式 (NPN) 输出,微型 QD (DC)
871F-D70NN50-D4
扁平外壳式感应式传感器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
接近传感器,3 线直流标准柱形,平面或表面安装,50 毫米头部尺寸,非屏蔽,70 毫米检测距离,常开,灌入式 (NPN) 输出,微型 QD (DC)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.