Description
Bulletin 856TC 配置型塔灯,无网络选项,0.5″ NPT 底座黑色外壳颜色,24V AC/DC,1 级-常亮 LED 模块蓝色,2 级-常亮 LED 模块琥珀色,3 级-常亮 LED 模块绿色,4 级-常亮 LED 模块红色,5 级-传感器发声器-顶部无-仅声音,无 6 级模块无 6 级颜色,无 7 级模块无 7 级颜色
856TC-SNB24Y6Y5Y3Y4T1
ControlTower 70mm塔灯
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
Bulletin 856TC 配置型塔灯,无网络选项,0.5″ NPT 底座黑色外壳颜色,24V AC/DC,1 级-常亮 LED 模块蓝色,2 级-常亮 LED 模块琥珀色,3 级-常亮 LED 模块绿色,4 级-常亮 LED 模块红色,5 级-传感器发声器-顶部无-仅声音,无 6 级模块无 6 级颜色,无 7 级模块无 7 级颜色
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.