Description
Bulletin 856TC 配置型塔灯,无网络选项,0.5″ NPT 底座,黑色外壳颜色,24V AC/DC,1 级 - 常亮 LED 模块红色,2 级 - 常亮 LED 模块白色,无 3 级模块无 3 级颜色,无 4 级模块无 4 级颜色,无 5 级模块无 5 级颜色,无 6 级模块无 6 级颜色,无 7 级模块无 7 级颜色
856TC-SNB24Y4Y7
ControlTower 70mm塔灯
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
Bulletin 856TC 配置型塔灯,无网络选项,0.5″ NPT 底座,黑色外壳颜色,24V AC/DC,1 级 - 常亮 LED 模块红色,2 级 - 常亮 LED 模块白色,无 3 级模块无 3 级颜色,无 4 级模块无 4 级颜色,无 5 级模块无 5 级颜色,无 6 级模块无 6 级颜色,无 7 级模块无 7 级颜色
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.