Description
855XM 危险场所金属报警器带信号灯,灰色外壳,M20x1.5mm 导线管入口,20-28V DC,116dB 输出,10J 闪光灯,红色
855XM-CGMD24DB4
24V DC 危险场所金属报警器和信号灯
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
855XM 危险场所金属报警器带信号灯,灰色外壳,M20x1.5mm 导线管入口,20-28V DC,116dB 输出,10J 闪光灯,红色
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.